FOPT 2,2-T
-
Optikai kábel nyomtatott áramköri kapocs
1907911
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges keresztmetszet: 0 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: FOPT, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Zöld ház adódiódával / csatlakoztatható optikai kábel: polimerszál (az IEC 60793-2 szerinti A4a típus, a külső köpeny átmérője 2,2 mm) / adatátviteli sebesség: 5 Mbit/s / átviteli távolság: max. 50 m / részletes adatlap a letöltés-részben
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Optikai vezetékek csatlakoztatása a szálak előkezelése nélkül
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető