cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19870330Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A | 22 - 16 |
KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 2160724.01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,2 - 1,5 |