termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 5,08 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 15 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: FFKDS(A)/V1, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva