FFKDSA1/V-2,54-13 - Nyomtatott áramköri kapocs
1700266

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 13, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 13, cikkcsalád: FFKDS(A) 0,5/..-V, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon