FFKDSA1/H-2,54- 5 BU
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1337072
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: FFKDS(A) 0,5/..-H, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
| Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
| Termékcsalád | FFKDS(A) 0,5/..-H |
| Termékcsalád | COMBICON Terminals XS |
| Pólusszám | 5 |
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Sorok száma | 1 |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 2 |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 6 A |
| UN névleges feszültség | 160 V |
| Méretezési feszültség (III/3) | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Kialakítás | Sorolható NYÁK sorkapocs |
| Névleges keresztmetszet | 0,5 mm² |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 20 |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szerelési mód | Hullámforrasztás |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| A csatlakozási pont fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| A forrasztható rész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | kék (5015) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
| GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
| Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
| Anyagadatok - működtető elem | |
| Szín (Működtető elem) | narancs (2003) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
| GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
| Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 2,54 mm |
| Szélesség [w] | 15,2 mm |
| Magasság [h] | 16 mm |
| Hossz [l] | 13,6 mm |
| Beépítési magasság | 12,6 mm |
| Forrasztócsap hossza, [P] | 3,4 mm |
| Csapméretek | 0,5 x 0,8 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| Furatlyuk átmérője | 1,1 mm |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,14 mm² / tömör / > 7 N |
| 0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
| 0,5 mm² / tömör / > 30 N | |
| 0,5 mm² / hajlékony / > 30 N | |
| Melegedésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):1994-04 |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
| Szigetelési ellenállás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 1012 Ω |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 63 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 1,6 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 160 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 1,5 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 320 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 2,5 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 1,5 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 1,6 mm |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Cikkszám | 1337072 |
| Csomagolási egység | 50 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
| Értékesítési kulcs | AALBAB |
| Termékkulcs | AALBAB |
| GTIN | 4063151638092 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,96 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,96 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51