termékcsalád COMBICON Terminals XS
keresztmetszet 0,5 mm2
raszterméret 2,54 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 10, cikkcsalád: FFKDS(A) 0,5/..-H, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva