Nyomtatott áramköri lap TWIN dugasza, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: zöld, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 3, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: TSPC 5/..-ST, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva