SPC 5/ 3-STCL-7,62 BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1757439

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: fekete, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: SPC 5/..-STCL, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, lábkiosztás: Lineáris háromszoros csapozás, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 5, reteszelés: Clip-reteszelés, rögzítési mód: Click & Lock rögzítő, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
Az automatikusan reteszelődő Click and Lock rendszer meggátolja a szándékolatlan bontást
600 V-os UL-engedély a lehető legkisebb méretek mellett