PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 7035BDF1-F8 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1129912

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 240 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 8, cikkcsalád: PTDA 1,5/..-PH, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,0, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Lekerekített kialakítás az egyedi készülékkialakításért