Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

LPC 2,5/ 4-ST-5,08 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1110583

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: LPC 2,5/..-ST, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód