CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1955400

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: CCV 2,5/..-G, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a: Letöltések menüben talál

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz