IC 2,5/12-STF-5,08(1,3,5,7-12)
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1941647
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: IC 2,5/..-STF, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően