termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
csatlakozási mód Homlokoldali csavaros csatlakozás
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 11, sorok száma: 1, pólusszám: 11, csatlakozások száma: 11, cikkcsalád: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva