cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19920306Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Terepi huzalozás | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Gyári huzalozás | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: narancs, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: FMC 1,5/..-ST-RF, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Terepi huzalozás | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Gyári huzalozás | 50 V | 8 A | 24 - 16 |