Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 14, sorok száma: 1, pólusszám: 14, csatlakozások száma: 14, cikkcsalád: FKCVW 2,5/..-STF, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: -90 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva