FKC 2,5/ 6-ST BK
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1800466
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 6, cikkcsalád: FKC 2,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri dugasz |
Termékcsalád | FKC 2,5/..-ST |
Termékcsalád | COMBICON Connectors M |
Pólusszám | 6 |
Raszterméret | 5 mm |
Sorok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 12 A |
UN névleges feszültség | 320 V |
Érintkező átmeneti ellenállás | 1 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Csatlakozástechnika | |
Kialakítás | standard |
Dugaszolható csatlakozórendszer | COMBICON MSTB 2,5 |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Reteszelés | |
Reteszelés módja | nélkül |
Szerelési típus | nincs |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csatlakozási irány vezeték / NYÁK | 0 ° |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Idomszer a x b / átmérő | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyek adatai | |
ajánlott krimpelőfogó | 1212034 CRIMPFOX 6 |
érvéghüvelyek szigetelőgallér nélkül, a DIN 46228‑1 szerint | Keresztmetszet: 0,5 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm |
Keresztmetszet: 0,75 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm | |
Keresztmetszet: 1 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm | |
Keresztmetszet: 1,5 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm | |
Keresztmetszet: 2,5 mm²; Hossz: 10 mm | |
Szigetelőgalléros érvéghüvelyek adatai | |
ajánlott krimpelőfogó | 1212034 CRIMPFOX 6 |
érvéghüvelyek szigetelőgallérral, a DIN 46228‑4 szerint | Keresztmetszet: 0,5 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm |
Keresztmetszet: 0,75 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm | |
Keresztmetszet: 1 mm²; Hossz: 8 mm ... 10 mm | |
Keresztmetszet: 1,5 mm²; Hossz: 10 mm | |
Keresztmetszet: 2,5 mm²; Hossz: 10 mm |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | merülőónozással |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Az érintkezőrész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Anyagadatok - működtető elem | |
Szín (Működtető elem) | narancs (2003) |
Szigetelőanyag | PBT |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 29,9 mm |
Magasság [h] | 15 mm |
Hossz [l] | 25,73 mm |
Üzemeltetési tudnivalók | A COMBICON dugaszolható csatlakozók a DIN EN 61984 szabvány értelmében kapcsolási teljesítmény nélküli dugaszolható csatlakozók (COC). Rendeltetésszerű használat mellett feszültség, illetve terhelés alatti állapotban csatlakoztatásuk és szétválasztásuk is tilos. |
Vezetékcsatlakozás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Többszöri csatlakoztatás és kioldás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
2,5 mm² / tömör / > 50 N | |
2,5 mm² / hajlékony / > 50 N | |
Dugaszolási és húzóerők | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 8 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 6 N |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,2 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | 0,2 dm3 SO2 , 300 dm3/40 °C/1 ciklusra |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,21 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 18 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1800466 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AACFAC |
Termékkulcs | AACFAC |
GTIN | 4055626331485 |
Tömeg/db (csomagolással) | 10,52 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 9,84 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51