Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 22, sorok száma: 2, pólusszám: 11, csatlakozások száma: 22, cikkcsalád: DFMC 0,5/..-ST, raszterméret: 2,54 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva