cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20230810Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Standard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Felhasználói csoport F | ||||
csak USR alkalmazás | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Felhasználói csoport D | ||||
1. lehetőség | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40053722Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 |