XPC 1,5/13-ST-3,5-LR BK - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1431330

termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 13, cikkcsalád: XPC 1,5/..-ST-LR, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Push-X csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release kidobókar, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Igen kényelmes kezelhetőség az erőkímélő és szerszám nélküli. közvetlen vezetékcsatlakozás révén
Minden típusú vezeték gyors csatlakoztatása, érvéghüvellyel és akár anélkül
Biztonságos vezetékezés akusztikus és optikai visszajelzéssel
A vezetők gyors kioldása a narancssárga kioldógomb egyszerű megnyomásával
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
Kompatibilis a COMBICON választék meglévő alapkapocsléceivel
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód

Gyakran ismételt kérdések


Kézzel is megnyomhatom a vezetők kioldására szolgáló narancssárga működtetőgombot?

Igen, megnyomhatja, de egyszerűbb, ha a 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE csavarhúzóval nyomja meg.... Bővebben

Igen, megnyomhatja, de egyszerűbb, ha a 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE csavarhúzóval nyomja meg.

Kevesebb

Hányszor csatlakoztathatok egy vezetőt a Push-X csatlakozástechnikával?

A szabványokban megkövetelt 10 kapcsolási ciklusnál jóval többször... Bővebben

A szabványokban megkövetelt 10 kapcsolási ciklusnál jóval többször

Kevesebb

Mely termékekkel kombinálhatók ezek a dugaszok?

A dugasz kompatibilis az S termékcsalád COMBICON termékeivel, amelyek az MC 1,5 csatlakozóprofilon alapulnak. A mindenkori dugaszhoz tartozó termékeket a "Tartozékok" menüpont alatt találja.


Hogyan kerülhetem el, hogy felcseréljem az azonos kinézetű dugaszokat?

Az alapsáv kódolásával, amelyhez a profilokat a "Tartozékok" menüpont alatt találja. A dugasz kódoló csapja eltávolítható .


Hogyan végezhetek egy egyszerű elektromos vizsgálatot az alkalmazásomon?

Az XPC tetején nyomógombos leágazás található, egy mérőhegy segítségével könnyen levehető a jel. A megfelelő mérőhegy a „Tartozékok” alatt található.... Bővebben

Az XPC tetején nyomógombos leágazás található, egy mérőhegy segítségével könnyen levehető a jel. A megfelelő mérőhegy a „Tartozékok” alatt található.

Kevesebb

A befogótér megbízhatóan nyitva van és használatra kész?

Igen, a szerkezetet és az anyagokat úgy definiáltuk, hogy a Push-X még a zord szállítás után is működőképes legyen a meghatározott környezeti feltételek mellett. Ehhez alapos vizsgálatokat végeztünk laborjainkban. Kiszállításkor a befogótér nyitva van.


Meg kell sodorni csatlakoztatás előtt a hajlékony vezetőt?

Ez nem feltétlenül szükséges. Szétálló vezetők azonban nem használhatók, ezért ezeket összesodorva kell csatlakoztatni.