UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-2024-07-11Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-2024-07-11Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 22 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |