LPC 1,5/16-STF-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1849188

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 16, cikkcsalád: LPC 1,5/..-STF, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Csavaros perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód