DFK-MC 1,5/16-GF-3,81 - Átvezető tokozat
1829471

Átvezető tokozat, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 16, sorok száma: 1, pólusszám: 16, csatlakozások száma: 16, cikkcsalád: DFK-MC 1,5/..-GF, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Forrasztott/laposcsatlakozós csatlakozás, szerelés: Közvetlen szerelés, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 9,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szabad a választás − rögzített forrasztott csatlakozás vagy szabványosított csúszósarus csatlakozás
A kábelcsatlakozás a készülék belső oldalán lehetővé teszi a fali átvezetés rugalmas elhelyezését