FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08CR2BD5X4 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1863777

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: zöld, pólusszám: 2, cikkcsalád: FKIC 2,5 HC/..-ST, raszterméret: 5,08 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód