VDE szakvélemény a gyártás felügyeletével
Engedély azonosítója: 40038423| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-19920306| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Terepi huzalozás | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| Gyári huzalozás | 50 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Terepi huzalozás | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |