ZEC 1,5/ 8-ST-5,0 C8 R1,8 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1859178

NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: ZEC 1,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: ZEC, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Kedvező költségű közvetlen dugaszolható csatlakozás egyetlen alkatrésszel
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos