termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
csatlakozási mód Húzó rugós csatlakozás
szerelési mód Direkt dugaszolási technika
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
NYÁK-lapokhoz való közvetlen dugaszok, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 10 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: ZEC 1,5/..-ST, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Direkt dugaszolási technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: ZEC, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva