QC 0,5/ 9-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1897461

Piktogram termékcsalád COMBICON Connectors S
Piktogram keresztmetszet 0,5 mm2
Piktogram csatlakozási mód Késes csatlakozás
Piktogram csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: QC 0,5/..-ST, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód