LPC 16 HC/ 2-STL2-10,16 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1716824

termékcsalád COMBICON Connectors XL
keresztmetszet 16 mm2
csatlakozási mód A direkt rugós csatlakozás karja
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 2, cikkcsalád: LPC 16 HC/..-STL, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16 advanced, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
Fokozott érintésvédelem az IEC/UL 61800-5-1 jelű szabvány szerint
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál