Piktogram termékcsalád COMBICON Connectors M
Piktogram keresztmetszet 2,5 mm2
Piktogram szerelési mód Hullámforrasztás
Piktogram csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 12, sorok száma: 1, pólusszám: 12, csatlakozások száma: 12, cikkcsalád: MSTBVA 2,5/..-G, raszterméret: 5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,9 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva