MSTB 2,5 HC/ 3-GF-5,08 CR2 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1480253

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 16 A (lásd az öregedési jelleggörbét), méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: MSTB 2,5 HC/..-GF, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5 HC, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz