termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód Hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám: 7, csatlakozások száma: 7, cikkcsalád: MSTB 2,5/..-GF, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,23 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva