MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY CD:1 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1288296

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: világosszürke, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: MCO 1,5/..-G1L, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,75 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, rögzített póluskódolás: 1, bal oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges