MCDN 1,5/ 4-G1-3,5RNP2CPTHRR44 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1706931

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 2, pólusszám: 4, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MCDN 1,5/..-G1-RN-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé