DMCV 0,5/ 2-G1SHL-2,54P20THR24 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1150824

termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,34 mm2
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Piktogram
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,34 mm2, szín: fekete, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, pólusszám: 2, cikkcsalád: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábhossz: [P]: 2 mm, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektromos jellemzők: árnyékolt, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: árnyékolt csatlakozás, rögzítési mód: Lock & Shield, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder, CAT5-höz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek