DMCV 0,5/ 1-G1SHL-2,54P20THR24 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1150827

termékcsalád COMBICON Connectors XS
keresztmetszet 0,34 mm2
szerelési mód THR forrasztás
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,34 mm2, szín: fekete, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, pólusszám: 1, cikkcsalád: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektromos jellemzők: árnyékolt, reteszelés: árnyékolt csatlakozás, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az aranyozott érintkezési felületek biztosítják a hosszan tartó, stabil átviteli minőséget
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A többemeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé ugyanazon az alapterületen
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez