DMC 1,5/10-G1F-3,5-LR P20THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1787098

termékcsalád COMBICON Connectors S
keresztmetszet 1,5 mm2
szerelési mód THR forrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 20, sorok száma: 2, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 20, cikkcsalád: DMC 1,5/..-G1F-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz