DMC 0,5/ 2-G1SH-2,54P20THR24 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1097546

termékcsalád COMBICON Connectors XS
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Piktogram
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, pólusszám: 2, cikkcsalád: DMC 0,5/..-G1-SH-THR, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábhossz: [P]: 2 mm, dugaszolt rendszer: COMBICON DFMC 0,5 shielded, Elektromos jellemzők: árnyékolt, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: árnyékolt csatlakozás, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder, CAT5-höz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek