CCVA 2,5/13-G P20 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1837132

Piktogram termékcsalád COMBICON Connectors M
Piktogram keresztmetszet 2,5 mm2
Piktogram szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Piktogram csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 13, sorok száma: 1, pólusszám: 13, csatlakozások száma: 13, cikkcsalád: CCVA 2,5/..-G, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a: Letöltések menüben talál

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében