termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 20, sorok száma: 2, pólusszám: 10, csatlakozások száma: 20, cikkcsalád: CCDN 2,5/..-G1-THR, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva