CCDN 2,5/ 2-G1F-5,08 P26 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1753307

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 4, sorok száma: 2, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: CCDN 2,5/..-G1F-THR, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében