UKH 70/4X10 BU
-
Potenciál-gyűjtőkapcsok
3213143
Potenciál-gyűjtőkapcsok, névleges feszültség: 1500 V, névleges áram: 192 A, csatlakozások száma: 5, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 16 mm2 - 95 mm2, Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, szín: kék
Termékrészletek
Terméktípus | Nagyáramú kapocs |
Termékcsalád | UKH |
Pólusszám | 1 |
Csatlakozások száma | 5 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 6,27 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 5 |
Névleges keresztmetszet | 70 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 2/0 |
1 emelet felül 1 | |
Csavarmenet | M8 |
Meghúzási nyomaték | 8 ... 10 Nm |
Csupaszolási hossz | 24 mm |
Idomszer | A11 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 16 mm² ... 95 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 4 ... 3/0 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 25 mm² ... 70 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 2 ... 2/0 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 16 mm² ... 70 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 16 mm² ... 70 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 16 mm² ... 25 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 4 ... 3 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 16 mm² ... 25 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 4 ... 3 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 16 mm² ... 25 mm² |
Névleges áram | 192 A |
Maximális terhelőáram | 192 A (70 mm² vezető-keresztmetszet esetén az összes csatlakoztatott vezető összegárama nem haladhatja meg a maximális terhelőáramot.) |
Névleges feszültség | 1500 V DC |
1000 V AC | |
Etage 1+2+3+4 unten | |
Csavarmenet | M4 |
Meghúzási nyomaték | 1,4 ... 1,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Idomszer | A5 |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 16 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 16 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 16 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 16 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 1,5 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 57 A |
Névleges feszültség | 1500 V DC |
1000 V AC |
Szélesség | 20,3 mm |
Magasság | 88,5 mm |
Mélység | 79,4 mm |
Mélység NS 32-ön | 85 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 80 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 87,5 mm |
Szín | kék (RAL 5015) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 35/15-2,3 | |
NS 32 |
Cikkszám | 3213143 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1311 |
Termékkulcs | BE1311 |
GTIN | 4046356817837 |
Tömeg/db (csomagolással) | 141,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 125,2 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Megjegyzés: a felsorolt tartozékalkatrészek némelyikének alkalmazása korlátozhatja ezen termék működését.
-
FBI 2-20 N - Fix átkötőhíd 3213195
-
FBI 3-20 N - Fix átkötőhíd 3213205
-
FBI 2-20 N EX - Fix átkötőhíd 3213210
-
FBI 3-20 N EX - Fix átkötőhíd 3213211
-
AGK 10-UKH 50 - Leágazókapocs 3001763
-
ZB 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811833
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
E/AL-NS 32 - Végbak 1201659
-
E/AL-NS 35 - Végbak 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1053001
-
ZB 10 CUS - Jelölőcsík 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Jelölő kapcsokhoz 1053438
-
UC-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824605
-
UCT-TM 10 - Jelölő kapcsokhoz 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829623
-
TMT 10 R - Jelölő kapcsokhoz 0816210
-
TMT 10 R CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824500
-
SF-THEX 6-200 - Csavarhúzók 1212642
-
WS-2K - Figyelmeztető lap 1004513
-
WS-4K - Figyelmeztető lap 1004584
Az Ön előnyei
A vezeték hárompontos szorításával a prizma alakú hüvelyalapban megbízható
kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
kábelcsatlakozás létrehozására kerül sor
A rovátkolásnak köszönhetően az érintkezőfelület kis átmeneti ellenállása
Csavaros reteszelés a befogótestben található rugós elemek segítségével
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51