CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Többvezetős csatlakozás | 600 V | 65 A | 20 - 10 |
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA98ATEX1786UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Típusvizsgálati tanúsítvány | 690 V | 57 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
Engedély azonosítója: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 06.0029UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 57 A | 0,5 - 10 |
CCC
Engedély azonosítója: 2020322313000623UKCA-EX
Engedély azonosítója: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
Engedély azonosítója: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
Engedély azonosítója: UL US CA L 192998Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |