SZS 1,0X5,5 VDE - Csavarhúzók
1209114

Csavarhúzó, hornyos, VDE szigetelt, mérete: 1,0x5,5x125 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Akár 1000 V-os váltakozó feszültségű vagy 1500 V-os egyenfeszültségű, áram alatt levő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkához
A szerszámok ergonomikus kétrészes biztonsági fogantyúval vannak felszerelve
A penge nagy felületen fekszik fel a csavarfejben
Darabonként bevizsgált biztonsági csavarozók a DIN EN 60900 (VDE0682‑201) szabvány szerint