STN 16 - N-bontókapcsok
3038286

N-bontókapcsok, Szerelési útmutató:
Az N-gyűjtősín biztonságos rögzítéséhez minden kapocssor elején és végén, hosszabb kapocssorok esetében pedig 20 centiméterenként tartóbakokat kell felszerelni., névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 76 A, Húzó rugós csatlakozás, 1. szint jobb oldali csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/15, NS 35/7,5, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az N-bontócsúszkák a Phoenix Contact minden csavaros és rugós installációs kapcsa esetén ugyanott helyezkednek el