MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexer
2811815

MINI Analóg multiplexer, 8 analóg bemeneti jelből egy analóg kimenetet állít elő; csavaros csatlakozástechnikájú MINI Analóg modulokhoz.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kimeneti oldali rendszerkábelezés előkonfekcionált, szabad végű FLK-kábelekkel
Jelentős megtakarítás a vezérlések analóg bemenetei tekintetében
Egyszerű dugaszolhatóság a csavaros csatlakozási technikával rendelkező MINI Analog modulokra
4 mA ... 20 mA-es áramjelekre
Maximum nyolc analóg bemeneti jelhez egy analóg kimenetet hoz létre - a párhuzamos analóg jelek sorosan, egy vezetéken keresztül kerülnek átvitelre
A kívánt csatornaszám átkapcsolása DIP kapcsolókkal (8, 6, 4 vagy 2 csatorna)
Az aktuálisan kapcsolt csatorna jelzése három digitális kimeneten keresztül, bitmintaként történik
A DIP-kapcsolókon keresztül történő átfutásra két ütemciklus választható (egy vagy két másodperces ütem)
Kimeneti huroktáplált