TESTFOX M
-
Multiméter
1212208
Digitális multiméter, egyen- és váltakozó feszültségek mérésére, folytonosság vizsgálatra és ellenállás mérésére
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az akusztikus jelzés és a vörös jelzőfény révén a fázisfeszültségek jó felismerhetők
A kábelszakadások és a meghibásodott lámpák a szabadon levő vezetékeken a fázis betáplálási oldalától a szakadási helyig végigkövethetők
Váltakozó feszültség és ellenállás mérésére, valamint szakadás- és diódavizsgálatra alkalmas
Tanúsító intézettől függetlenül a nemzetközi érvényű IEC/EN 61010 szabványok szerinti bevizsgálás és engedélyezés
A készülékek 600 V feszültségig a III kategória szerint, ill. 1000 V-ig a II kategória szerint alkalmazhatók
Emelt szintű védelmet biztosítanak és a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják a profi szerviztechnikus és üzemmérnök szakembereknek a munka során
A digitális multimétereket a lelkesítő technika és a meggyőző minőség jellemzi
A készülékek sokoldalúan alkalmazhatók