A Valueline VL3FPM egy ipari használatra tervezett síkképernyő, amely akkor használatos, ha a képernyőt távolabb kell elhelyezni.
VL3 FPM 185
-
Monitor
1580718
A VL3 FPM 185 egy 18,5 colos, 1920 x 1080 lapos érintőképernyő ipari alkalmazásokra, IP66 védettség, a WP 6.../TP 6... és VL3 PPC készülékkel megegyező kinézet és méretadatok.
Termékrészletek
cULus Listed
Engedély azonosítója: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Engedély azonosítója: E196811-20250620Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
18,5" képernyő
DisplayPort, VGA és HDMI bemenetek
2 x USB port a billentyűzet és az egér számára
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -20 °C és 60 °C között