PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Ipari GPRS/GSM modem az EN kalapsínre történő szereléshez. GSM és GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Soros RS-232 interfész. TCP/IP Stack. Riasztásbemenet és -kimenet. Tápfeszültség 24 V DC
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
| Terméktípus | Modem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás | VCC // RS-232 // GSM |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 8,4 W |
| A hálózat típusa | Mobiltelefon |
| Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Adatinterfészek vizsgálófeszültsége | 1500 V |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 10 V DC ... 30 V DC (COMBICON dugaszolható csavarkapcsokon) |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC ±5 % (alternatív vagy redundáns, adatbusz-érintkezők és a rendszer táplálása hátsó alaplapi érintkezőkön) |
| Jellemző áramfelvétel | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Készenlét) | |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő feszültségjel | 9 V DC ... 60 V DC |
| Bemenő áramjel | 5 mA |
| Jel | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Analóg feszültségjel | 10 V DC ... 30 V DC |
| Kimeneti jel áram | ≤ 80 mA (24 V) |
| Tápellátás | |
| Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Jel | RS-232 |
| Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
| Átviteli sebesség | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (automatikusan és manuálisan beállítható) |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
| Átviteli távolság | 15 m |
| Fájlformátum/kódolás | Soros aszinkron UART/NRZ, 7/8 adat, 1/2 stop, 1 paritás, 10/11 bit jelhossz |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | Szoftver handshake, Xon/Xoff vagy hardver handshake RTS/CTS |
| Rádió | |
| Az interfész leírása | GSM / GPRS |
| Frekvenciatartomány | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Adatsebesség | ≤ 85,6 kBit/s |
| Antenna | 50 Ω impedanciájú SMA antenna aljzat |
| SIM-interfész | 1,8 Volt, 3 Volt |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| Hálózati funkció | 4 időrés az adatok vételhez, 2 időrés az adatok adásához. A PIN tárolása a modemben történik. Feszültségmegszakítás esetén az ismételt hálózatba jelentkezés automatikusan történik. Integrált TCP/IP Stack, kapcsolat automatikus létrehozása. |
| Hálózatvizsgálat | LED a vételi minőség kijelzésére |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 118,6 mm |
| Anyag (Ház) | PA V0 |
| Szabadesés IEC 60068-2-32 szerint | : 1 m |
| Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g térirányonként |
| Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : Üzem: 15g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| : Raktározás: 30g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
| ≤ 2000 m (UL szerint) | |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség a 2014/53/EU rádiókészülék típusengedély irányelv szerint |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Érintkező kisülés | ± 6 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Légköri kisülés | ± 8 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Közvetett kisütés | ± 6 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Frekvenciatartomány | 3. vizsgálati szigorúsági fok |
| Térerő: | 10 V/m |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Bemenet | ± 2 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Jel | ± 1 kV (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Bemenet | ± 2 kV |
| Jel | ± 1 kV |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Feszültség | 10 V |
| Zavarkibocsátás | |
| Szabványok/előírások | EN 55032 |
| Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
| Kritériumok | |
| Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
| "B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2313106 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DNC421 |
| Termékkulcs | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 182,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 182,6 g |
| Vámtarifaszám | 85176200 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kötött lappangási idők
Magas szintű elektromágneses kompatibilitás
Világszerte alkalmazható
A vezérlés gyártójától függetlenül alkalmazható
Tűzfal
A backplane-en egy SMS-sel kapcsolható, jelszóvédett kapcsolókimenet áll rendelkezésre
A SIM-kártya PIN-jének kódolása
Az összeköttetés jelszóvédett felépítése
GSM mobiltelefon-hálózat: 850, 900, 1800 és 1900 MHz
IPT kompatibilis
Integrált TCP/IP-stack, így a TCP/IP-stack nélküli készülékek is hálózatba kapcsolhatók
Maximális adatátviteli sebesség 53,6 kBit/s
A kapcsolat felépítése adathívószámon (CSD) keresztül
Kliens / szerver funkcionalitás
Kapcsolat felépítése IP-címeken keresztül
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51