SACC-CIP-M12FS-4P SMD-SPX
-
Mintakészlet
1239194
Mintakészlet, 4-pólusú, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, SMD, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Pólusszám | 4 |
| Tömítés van | igen |
| Kódolás | A |
| Menetfajta | M12 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átütési szilárdság | 2,5 kV |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 250 V |
| IN névleges áramerősség | 4 A |
| Csatlakozási mód | SMD |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | M12 |
| Kódolás | A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | > 100 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (dugaszolt állapotban) | IP67 (megfelelően dugaszolva és reteszelve) |
| Védettség (dugaszolatlanul) | IP65 (nem dugaszolva, kiegészítő O-gyűrűs tömítésen keresztül a készülékhez) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 105 °C (dugasz/aljzat) |
| -40 °C ... 105 °C (mechanikus működtetés nélkül) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
| Cikkszám | 1239194 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQXAA |
| Termékkulcs | ABQXAA |
| GTIN | 4063151421267 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 6,99 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,692 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Készülékház-tömszelence 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Készülékház-tömszelence 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Készülékház-tömszelence 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Rögzítőhüvely 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Rögzítőhüvely 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Rögzítőhüvely 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Rögzítőhüvely 1419567
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51