EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY - Tokozat készlet
2202529

DEV-KIT EH 45 FLAT: 1 x EH 45 FLAT készülékházból és (MKDS ...) nyomtatott áramköri kapcsokból áll 5,08), egyedi alkatrészenként leszállítva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Lapos készülékház 45 mm-es beépítési szélességgel
Nyomtatott áramköri kapcsok 5,08 mm-es raszterrel, vezeték-keresztmetszet 2,5 mm²
Választható lyukraszteres nyomtatott áramköri lap THT építőelemek kézi felforrasztására